Referenz: 33398UL
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776142275
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: JUST FAN M Alter Gold/Holz-Ventilator DC UL
Produktbeschreibung: JUST FAN ist die Essenz eines Ventilators im industriellen und modernen Stil. Ein stilisiertes Metallskelett, das ein bahnbrechendes und beeindruckendes Design präsentiert. Dieser moderne Deckenventilator eignet sich perfekt für Räume zwischen 13 m² und 17 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 145,7 m3 min / 5145 CFM. UL-zertifiziertes Produkt, um die strengsten Sicherheits- und Leistungsstandards zu erfüllen, die auf dem US-Markt erforderlich sind.
Serie: 3388
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: ABS
Karosseriefinish: Altes Gold
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 100V-120V
Gesamthöhe: 390
Länge: 1280
Tiefe: 1280
Gesamtdurchmesser: 1280
Enddurchmesser: 130
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 4-6-9-13-22-32
U/min: 51-77-103-129-155-185
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes
Höhe der einzelnen Box (MM): 270
Breite der einzelnen Box (MM): 420
Einzelboxlänge (MM): 750
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0385
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.2
STK: 12
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,00