Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EASY S White fan

EASY S White fan

EASY S ist ein Deckenventilator mit integriertem Beleuchtungsset mit modernen und minimalistischen Linien, ideal für Räume bis zu 13 m². Motor aus Stahl, ABS-Flügel und Diffusor aus Opalglas. Die Oberfläche der Klingen ist weiß und sie sind nicht umkehrbar. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion und ein intuitives Installationssystem. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 33415-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776158702

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: EASY S White fan

    Produktbeschreibung: EASY S ist ein Deckenventilator mit integriertem Beleuchtungsset mit modernen und minimalistischen Linien, ideal für Räume bis zu 13 m². Motor aus Stahl, ABS-Flügel und Diffusor aus Opalglas. Die Oberfläche der Klingen ist weiß und sie sind nicht umkehrbar. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion und ein intuitives Installationssystem. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.

    Serie: 3341

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: ABS

    Karosseriefinish: Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 30

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 2

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-120V

    Gesamthöhe: 460

    Länge: 1050

    Tiefe: 1050

    Gesamtdurchmesser: 1050

    Enddurchmesser: 140

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 210

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 260

    Breite der einzelnen Box (MM): 240

    Einzelboxlänge (MM): 490

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.030576

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.39

    STK: 28

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6,39

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33415-110_-_EASY-S-White-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)639
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit