Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EASY S Grauer Ventilator

EASY S Grauer Ventilator

EASY S ist ein moderner Deckenventilator mit Licht, ideal für Räume bis zu 13 m². Motor aus Stahl, ABS-Flügel und Diffusor aus Opalglas. Die Oberfläche der Klingen ist weiß und sie sind nicht umkehrbar. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 33416

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776023055

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decke

    Serie: 3341

    Diffusormaterial: ABS

    Klingenmaterial: ABS

    Sendeende: Opal

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 2

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 460

    Länge: 1050

    Tiefe: 1050

    Gesamtdurchmesser: 1050

    Enddurchmesser: 140

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 210

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 11-23-68

    U/min: 105-185-285

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 260

    Breite der einzelnen Box (MM): 240

    Einzelboxlänge (MM): 490

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.030576

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.074

    STK: 28

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.432

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33416_-_EASY-S-Grey-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)5.432
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit