Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JUST FAN S LED-Ventilator Kupfer/Schwarz 81cm
JUST FAN S LED-Ventilator Kupfer/Schwarz 81cm
JUST FAN S LED-Ventilator Kupfer/Schwarz 81cm
JUST FAN S LED-Ventilator Kupfer/Schwarz 81cm

    JUST FAN S LED-Ventilator Kupfer/Schwarz 81cm

    Kleine Version von JUST FAN. JUST FAN ist ein Deckenventilator, der über ein Beleuchtungsset im industriellen und modernen Stil verfügt. Perfekt für Räume kleiner als 13 m² und sein Motor ist ein Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch. Es verfügt über 6 Geschwindigkeiten, die reguliert werden können. Dieser Ventilator mit Kupferoberfläche und schwarzen Flügeln verfügt über einen Umkehrmodus und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren. Die Aktivierung erfolgt mit einer Fernbedienung, die dem Ventilator beiliegt.
    Spezifikation
    • Referenz: 33427-10

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776235137

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1094380

      Festsetzung: Decke

      Serie: 3388

      Diffusormaterial: Glas

      Klingenmaterial: PC

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: E

      Lichtquellencode: L00131

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 16

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 709lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 390

      Länge: 810

      Tiefe: 810

      Gesamtdurchmesser: 810

      Enddurchmesser: 130

      Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 135

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 2-3-4-5-6-9

      U/min: 51-86-122-158-195-235

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,030487

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,65

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6,8

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33427-10_-_just-fan-led-copper-black-ceiling-fan-81cm
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWith Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit