Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JUST FAN XL Mattschwarz/Holz Ventilator 178cm SMART

JUST FAN XL Mattschwarz/Holz Ventilator 178cm SMART

JUST FAN XL ist ein moderner Deckenventilator, ideal für Räume ab 28 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 175,35 m3 min / 6190 CFM. Steuern Sie Ihren Ventilator mit der WiZ-App. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34150-01 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Spezifikation
  • Referenz: 33430WP-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776347311

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: JUST FAN XL Mattschwarz/Holz Ventilator 178cm SMART

    Produktbeschreibung: JUST FAN XL ist ein moderner Deckenventilator, ideal für Räume ab 28 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 175,35 m3 min / 6190 CFM. Steuern Sie Ihren Ventilator mit der WiZ-App. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34150-01 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.

    Serie: 3388

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: ABS

    Karosseriefinish: Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 640

    Gesamtdurchmesser: 1780

    Enddurchmesser: 130

    Motortyp: DC

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 4-6-9-12-17-31

    U/min: 48-64-82-98-114-145

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33430WP-110_-_JUST-FAN-XL-Matt-black-wood-fan-178cm-SMART
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung