Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JUST FAN XL Mattschwarz/Holz 178cm Ventilator
JUST FAN XL Mattschwarz/Holz 178cm Ventilator
JUST FAN XL Mattschwarz/Holz 178cm Ventilator
JUST FAN XL Mattschwarz/Holz 178cm Ventilator

    JUST FAN XL Mattschwarz/Holz 178cm Ventilator

    JUST FAN XL ist ein moderner Deckenventilator, der sich perfekt für Räume ab 28 m² eignet. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 175,35 m3 min / 6190 CFM.
    Spezifikation
    • Referenz: 33430

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776167766

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3388

      Klingenmaterial: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 640

      Länge: 1780

      Tiefe: 1780

      Gesamtdurchmesser: 1780

      Enddurchmesser: 130

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 4-6-9-12-17-31

      U/min: 48-64-82-98-114-145

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 260

      Breite der einzelnen Box (MM): 230

      Einzelboxlänge (MM): 905

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.06039

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.7

      STK: 12

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.9

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33430_-_just-fan-matt-black-wood-ceiling-fan-178cm
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit