Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GOTLAND L Ventilator weiß
GOTLAND L Ventilator weiß
GOTLAND L Ventilator weiß
GOTLAND L Ventilator weiß

    GOTLAND L Ventilator weiß

    GOTLAND ist ein langer weißer Deckenventilator, ideal für Räume von 17'6 bis 28 m2. Mit einem einfachen und zeitlosen Design funktioniert dieser Ventilator mit Gleichstrommotor per Fernbedienung mit Programmierer. Es verfügt über 6 Geschwindigkeiten, die reguliert werden können. GOTLAND verfügt über eine Umkehrfunktion und kann an geneigten Decken installiert werden.
    Spezifikation
    • Referenz: 33446

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776231634

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3446

      Klingenmaterial: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 250

      Länge: 1320

      Tiefe: 1320

      Gesamtdurchmesser: 1320

      Enddurchmesser: 130

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 4-6-10-17-23-30

      U/min: 95-121-148-177-198-214

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 220

      Breite der einzelnen Box (MM): 205

      Einzelboxlänge (MM): 710

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.032021

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.3

      STK: 25

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.383

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33446_-_gotland-white-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit