Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COPPER FAN M Ventilator schwarz/Holz SMART
COPPER FAN M Ventilator schwarz/Holz SMART
COPPER FAN M Ventilator schwarz/Holz SMART
COPPER FAN M Ventilator schwarz/Holz SMART

    COPPER FAN M Ventilator schwarz/Holz SMART

    COPPER ist die modernisierte Version des klassischen JUST FAN. Dieser Deckenventilator ist ideal für die Belüftung von Räumen von 13 bis 17 m². Es hat eine Kupferkuppel, die ihm eine andere Ästhetik verleiht. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 6 Geschwindigkeiten, die reguliert werden können. Dieser Ventilator verfügt über eine umgekehrte Sommer-Winter-Funktion und kann in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren. Es handelt sich um einen intelligenten Ventilator, den Sie mit der WiZ-Anwendung steuern können. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34150 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
    Spezifikation
    • Referenz: 33451WP

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776240995

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3402

      Klingenmaterial: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 390

      Länge: 1280

      Tiefe: 1280

      Gesamtdurchmesser: 1280

      Enddurchmesser: 130

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 34150

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      U/min: 51-77-103-129-155-185

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Höhe der einzelnen Box (MM): 320

      Breite der einzelnen Box (MM): 350

      Einzelboxlänge (MM): 730

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.08176

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.6

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33451WP_-_copper-fan-black-wood-ceiling-fan-smart
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit