Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NIAS L LED Mattnickel Ventilator DC
NIAS L LED Mattnickel Ventilator DC
NIAS L LED Mattnickel Ventilator DC
NIAS L LED Mattnickel Ventilator DC

    NIAS L LED Mattnickel Ventilator DC

    Deckenventilator mit Licht und Gleichstrommotor mit modernen Linien, ideal für Räume ab 17,6 m2. Motor aus Stahl und walnussfarbenen Holzblättern, nicht umkehrbar. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 6 Geschwindigkeiten, die reguliert werden können. Dieser Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion.
    Spezifikation
    • Referenz: 33472N-6

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776235212

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1095853

      Festsetzung: Decke

      Serie: 3342

      Diffusormaterial: PC

      Klingenmaterial: Sperrholz

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00136

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 800lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >=90

      Gesamthöhe: 190

      Länge: 1320

      Tiefe: 1320

      Gesamtdurchmesser: 1320

      Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 140

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 2-7-9-14-21-32

      U/min: 50-82-114-146-178-210

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,038226

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.7

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.56

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33472N-6_-_nias-led-matt-nickel-ceiling-fan-with-dc-motor
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWith Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit