Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOLOKAI Matt nickel fan with DC motor

MOLOKAI Matt nickel fan with DC motor

Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit modernen Linien, ideal für die Belüftung von Räumen zwischen 13 m2 und 17 m2. Motor aus Stahl und ABS-Flügeln in dunklem Walnussholz. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 3-5-8-13-21-31 W und 50-74-100-124-148-172 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. Dieser Deckenventilator verfügt über eine umgekehrte Sommer-Winter-Funktion und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren. Luftstrom: 195,66 m3 min / 6910 CFM. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 33475

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776091030

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Serie: 3353

    Klingenmaterial: Sperrholz

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 16W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 1200lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >=90

    Gesamthöhe: 335

    Länge: 1250

    Tiefe: 1250

    Gesamtdurchmesser: 1250

    Enddurchmesser: 140

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 4

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 3-5-8-13-21-31

    U/min: 50-76-102-128-155-180

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 245

    Breite der einzelnen Box (MM): 238

    Einzelboxlänge (MM): 615

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.035861

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.5

    STK: 25

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,50

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33475_-_MOLOKAI-Matt-nickel-fan-with-DC-motor
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)550
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung