Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Beleuchtungssatz weiß für TYPHOON 16W IP44 3000K

Beleuchtungssatz weiß für TYPHOON 16W IP44 3000K

Weißes Licht für den Deckenventilator TYPHOON. Die Lichtquelle ist eine 16 W IP44 3000 K LED im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
  • Referenz: 33483

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776116368

    Preisartikel: 8414900090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1101422

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: BELEUCHTUNGSSATZ

    Kommerzielle Beschreibung: Beleuchtungssatz weiß für TYPHOON 16W IP44 3000K

    Produktbeschreibung: Weißes Licht für den Deckenventilator TYPHOON. Die Lichtquelle ist eine 16 W IP44 3000 K LED im Lieferumfang enthalten.

    Serie: 3335

    Körpermaterial: Stahl+ABS

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00149

    IP: 44

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 16

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 900lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 0

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 60

    Breite der einzelnen Box (MM): 215

    Einzelboxlänge (MM): 215

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002774

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.6

    STK: 192

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.4

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33483_-_Light-kit-white-for-TYPHOON-16W-IP44-3000K
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeLIGHT KIT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Nettogewicht (kg)0.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit