Referenz: 33490K
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776167278
Preisartikel: 8414900090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011606
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1101422
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: BELEUCHTUNGSSATZ
Kommerzielle Beschreibung: Beleuchtungssatz braun für TYPHOON 16W 3000K
Produktbeschreibung: Braune Lichtergänzung für den Deckenventilator TYPHOON. Die Lichtquelle ist eine 16W 3000K LED im Lieferumfang enthalten.
Serie: 3335
Körpermaterial: Stahl+ABS
Karosseriefinish: Dunkelbraun
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00149
IP: 44
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 16
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 900lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 40
Gesamtdurchmesser: 200
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 60
Breite der einzelnen Box (MM): 215
Einzelboxlänge (MM): 215
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002774
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.633
STK: 0
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.445