Referenz: 33552
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776116849
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1099133
Festsetzung: Decke
Serie: 3552
Diffusormaterial: PC
Klingenmaterial: ABS
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00141
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 1200lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 310
Länge: 1520
Tiefe: 1520
Gesamtdurchmesser: 1520
Enddurchmesser: 130
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 180
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 5-7-9-11-14-18
U/min: 100-120-140-160-180-200
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 210
Breite der einzelnen Box (MM): 340
Einzelboxlänge (MM): 790
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.056406
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.8
STK: 15
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.396