Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FEROE S White fan

FEROE S White fan

Weißer Deckenventilator mit klassischen, aber erneuerten Linien, ideal für die Belüftung von Räumen bis zu 13 m². Motor aus Stahl, MDF-Flügel in beidseitig verwendbarer Ausführung in Weiß/Ahorn und Opalglas-Diffusor. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. FEROE verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden. Luftstrom: 64,16 m3 min / 2265,7 CFM.
Spezifikation
  • Referenz: 33600-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776158825

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: FEROE S White fan

    Produktbeschreibung: Weißer Deckenventilator mit klassischen, aber erneuerten Linien, ideal für die Belüftung von Räumen bis zu 13 m². Motor aus Stahl, MDF-Flügel in beidseitig verwendbarer Ausführung in Weiß/Ahorn und Opalglas-Diffusor. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. FEROE verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden. Luftstrom: 64,16 m3 min / 2265,7 CFM.

    Serie: 3360

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: Sperrholz

    Karosseriefinish: Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 40

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E14

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 2

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17469

    Spannung: 100V-120V

    Gesamthöhe: 330

    Länge: 1060

    Tiefe: 1060

    Gesamtdurchmesser: 1070

    Enddurchmesser: 130

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 200

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 1

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 210

    Breite der einzelnen Box (MM): 255

    Einzelboxlänge (MM): 505

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.027043

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    STK: 30

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,50

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33600-110_-_FEROE-S-White-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)550
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit