Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINI MALLORCA White fan
MINI MALLORCA White fan
MINI MALLORCA White fan
MINI MALLORCA White fan

    MINI MALLORCA White fan

    MINI MALLORCA ist die reduzierte Version des MALLORCA-Ventilators, ideal für die Belüftung von Räumen bis zu 13 m². Motor aus Stahl, MDF-Holzflügel, beidseitig verwendbar in Weiß/Ahorn. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 10-21-41 W und 80-145-180 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. MINI MALLORCA ist ein Deckenventilator, der auf die Bedürfnisse verschiedener Räume zugeschnitten ist. Geeignet für Schrägdach.
    Spezifikation
    • Referenz: 33603

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776079625

      Preisartikel: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: 0

      Serie: 3365

      Klingenmaterial: MDF

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 235

      Länge: 1070

      Tiefe: 1070

      Gesamtdurchmesser: 1070

      Enddurchmesser: 130

      Motortyp: AC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 1

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

      W: 10-21-41

      U/min: 80-145-180

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 210

      Breite der einzelnen Box (MM): 255

      Einzelboxlänge (MM): 505

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.027043

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5

      STK: 30

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4,50

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33603_-_mini-mallorca-white-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWith Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit