Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINI MALLORCA S Brown fan
MINI MALLORCA S Brown fan
MINI MALLORCA S Brown fan
MINI MALLORCA S Brown fan

    MINI MALLORCA S Brown fan

    MINI MALLORCA ist die reduzierte Version des MALLORCA-Ventilators, ideal für die Belüftung von Räumen bis zu 13 m². Motor aus Stahl, MDF-Holzflügel, beidseitig verwendbar in Dunkelbraun/Kirschrot. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 10-21-41 W und 80-145-180 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. MINI MALLORCA ist ein Deckenventilator, der auf die Bedürfnisse verschiedener Räume zugeschnitten ist. Geeignet für Schrägdach
    Spezifikation
    • Referenz: 33605

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776083905

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: 0

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3365

      Klingenmaterial: MDF

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 235

      Länge: 1070

      Tiefe: 1070

      Gesamtdurchmesser: 1070

      Enddurchmesser: 130

      Motortyp: AC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 1

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

      W: 10-21-41

      U/min: 80-145-180

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 210

      Breite der einzelnen Box (MM): 255

      Einzelboxlänge (MM): 505

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.027043

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5

      STK: 30

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4,50

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33605_-_mini-mallorca-brown-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit