Referenz: 33698-110
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776158498
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: MIT LICHT
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: MINI ICARIA S Ventilator weiß
Produktbeschreibung: MINI ICARIA ist ein Deckenventilator mit integriertem Beleuchtungsset und modernen Linien, ideal für Räume mit einer Fläche von weniger als 13 m². Motor aus Stahl, Sperrholzflügel und Diffusor aus Opalglas. Die Oberfläche der Klingen ist weiß und sie sind wendbar. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion. Luftstrom: 101,09 m3 min / 3568 CFM. Geeignet für Schrägdach.
Serie: 3369
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: Sperrholz
Karosseriefinish: Weiß
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 20
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E14
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 2
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17461
Spannung: 100V-120V
Gesamthöhe: 405
Länge: 1070
Gesamtdurchmesser: 1070
Enddurchmesser: 130
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 160
Motortyp: AC
Anzahl der Klingen: 4
WENDEKLINGEN: 1
Anzahl der Geschwindigkeiten: 3
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 252
Breite der einzelnen Box (MM): 250
Einzelboxlänge (MM): 540
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.03402
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.3
STK: 24
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,21