Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ICARIA L Aluminium-Ventilator

ICARIA L Aluminium-Ventilator

Deckenventilator mit Licht und modernen Linien, ideal für Räume bis zu 17 m². Motor aus Stahl, Sperrholzflügel und Diffusor aus Opalglas. Die Oberfläche der Klingen ist grau/ahornfarben und sie sind wendbar. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion. Luftstrom: 155,62 m3 min / 5496 CFM. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 33701-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776158566

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: ICARIA L Aluminium-Ventilator

    Produktbeschreibung: Deckenventilator mit Licht und modernen Linien, ideal für Räume bis zu 17 m². Motor aus Stahl, Sperrholzflügel und Diffusor aus Opalglas. Die Oberfläche der Klingen ist grau/ahornfarben und sie sind wendbar. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion. Luftstrom: 155,62 m3 min / 5496 CFM. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.

    Serie: 3300

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: Sperrholz

    Karosseriefinish: Satiniertes Nickel

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 30

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 2

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-120V

    Gesamthöhe: 415

    Länge: 1320

    Tiefe: 1320

    Gesamtdurchmesser: 1320

    Enddurchmesser: 150

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 270

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 4

    WENDEKLINGEN: 1

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 305

    Breite der einzelnen Box (MM): 320

    Einzelboxlänge (MM): 625

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.061

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8

    STK: 16

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 8,00

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33701-110_-_ICARIA-L-Aluminium-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)800
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit