Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YAKARTA M White fan

YAKARTA M White fan

Weißer Deckenventilator im zeitlosen Stil mit 4 umkehrbaren Flügeln. Seine Materialien und Oberflächen verleihen ihm ein attraktives und elegantes Aussehen. JAKARTA ist ideal für Räume von 13 m2 bis 17,6 m2. Angetrieben durch Ketten. Dieser Ventilator verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 14-23-51 W und 115-150-205 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden. Perfekt für koloniale Umgebungen. Luftstrom: 94,57 m3 min / 3340 CFM. Geeignet für schräge Decken und zur direkten Montage an der Decke.
Spezifikation
  • Referenz: 33712-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776158450

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: YAKARTA M White fan

    Produktbeschreibung: Weißer Deckenventilator im zeitlosen Stil mit 4 umkehrbaren Flügeln. Seine Materialien und Oberflächen verleihen ihm ein attraktives und elegantes Aussehen. JAKARTA ist ideal für Räume von 13 m2 bis 17,6 m2. Angetrieben durch Ketten. Dieser Ventilator verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 14-23-51 W und 115-150-205 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden. Perfekt für koloniale Umgebungen. Luftstrom: 94,57 m3 min / 3340 CFM. Geeignet für schräge Decken und zur direkten Montage an der Decke.

    Serie: 3378

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: Sperrholz

    Karosseriefinish: Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 100V-120V

    Gesamthöhe: 350

    Länge: 1210

    Gesamtdurchmesser: 1210

    Enddurchmesser: 130

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 4

    WENDEKLINGEN: 1

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 14-23-51

    U/min: 115-150-205

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 240

    Breite der einzelnen Box (MM): 280

    Einzelboxlänge (MM): 490

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.032928

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    STK: 30

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,50

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33712-110_-_YAKARTA-M-White-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)550
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit