Referenz: 33712-12
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776235342
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: 0
Festsetzung: Decke
Serie: 3378
Klingenmaterial: Sperrholz
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 3
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 220V-240V
Gesamthöhe: 520
Länge: 1210
Tiefe: 1210
Gesamtdurchmesser: 1210
Enddurchmesser: 130
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 400
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928
Motortyp: AC
Anzahl der Klingen: 4
WENDEKLINGEN: 1
Anzahl der Geschwindigkeiten: 3
W: 14-23-51
U/min: 115-150-205
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 0
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,059248
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.9
STK: 0
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.52