Referenz: 33713-110
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776158559
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: YAKARTA M Brauner Ventilator
Produktbeschreibung: Brauner Deckenventilator im zeitlosen Stil mit 4 umkehrbaren Flügeln. Seine Materialien und Oberflächen verleihen ihm ein attraktives und elegantes Aussehen. JAKARTA ist ideal für Räume von 13 m2 bis 17,6 m2. Angetrieben durch Ketten. Dieser Ventilator verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden. Perfekt für koloniale Umgebungen. Luftstrom: 94,57 m3 min / 3340 CFM. Geeignet für schräge Decken und zur direkten Montage an der Decke.
Serie: 3378
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: Sperrholz
Karosseriefinish: Braun
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 100V-120V
Gesamthöhe: 350
Länge: 1210
Gesamtdurchmesser: 1210
Enddurchmesser: 130
Motortyp: AC
Anzahl der Klingen: 4
WENDEKLINGEN: 1
Anzahl der Geschwindigkeiten: 3
W: 14-23-51
U/min: 115-150-205
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 240
Breite der einzelnen Box (MM): 280
Einzelboxlänge (MM): 490
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.032928
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
STK: 30
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,50