Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALO L Schwarzer Ventilator
ALO L Schwarzer Ventilator
ALO L Schwarzer Ventilator
ALO L Schwarzer Ventilator

    ALO L Schwarzer Ventilator

    4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
    ALO L ist ein Deckenventilator mit modernen Linien, ideal für Räume mit einer Größe von mehr als 17,6 m². Motor aus Stahl und Holzblättern. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Ventilator verfügt über einen Umkehrmodus und ist für schräge Decken geeignet. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Luftstrom: 129,29 m3 min / 4564 CFM.
    Spezifikation
    • Referenz: 33718

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776144613

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3379

      Klingenmaterial: Holz

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 335

      Länge: 1520

      Tiefe: 1520

      Gesamtdurchmesser: 1520

      Enddurchmesser: 130

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

      Motortyp: AC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

      W: 14-30-56

      U/min: 80-113-155

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 215

      Breite der einzelnen Box (MM): 332

      Einzelboxlänge (MM): 775

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.05532

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.6

      STK: 15

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.5

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33718_-_alo-black-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit