Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALO L Ventilator weiß
ALO L Ventilator weiß
ALO L Ventilator weiß
ALO L Ventilator weiß

    ALO L Ventilator weiß

    ALO L ist ein Deckenventilator mit modernen Linien, ideal für Räume mit einer Größe von mehr als 17,6 m2. Hergestellt aus Stahl, Holzflügeln und Diffusor aus Opalglas. Die Aktivierung erfolgt über eine Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten). Dieser weiße Ventilator verfügt über einen Umkehrmodus und ist für schräge Decken geeignet. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Luftstrom: 129,29 m3 min / 4564 CFM.
    Spezifikation
    • Referenz: 33728

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776183179

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3379

      Klingenmaterial: Holz

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 335

      Länge: 1520

      Tiefe: 1520

      Gesamtdurchmesser: 1520

      Enddurchmesser: 130

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

      Motortyp: AC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

      W: 14-30-56

      U/min: 80-113-155

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 230

      Breite der einzelnen Box (MM): 320

      Einzelboxlänge (MM): 775

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.05704

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.6

      STK: 15

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.5

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33728_-_alo-white-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit