Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUZON Brown fan

LUZON Brown fan

Brauner Deckenventilator mit modernen Linien, ideal für Räume mit mehr als 17,6 m². Hergestellt aus Stahl und ABS-Klingen. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 23-42-65 W und 90-120-155 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden. Enthält zwei Sattelstützen.
Spezifikation
  • Referenz: 33751

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776144644

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Decken

    Serie: 3381

    Klingenmaterial: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 285

    Länge: 1320

    Tiefe: 1320

    Gesamtdurchmesser: 1320

    Enddurchmesser: 140

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 23-42-65

    U/min: 90-120-155

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 305

    Breite der einzelnen Box (MM): 280

    Einzelboxlänge (MM): 695

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.059353

    STK: 16

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,30

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33751_-_LUZON-Brown-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)530
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit