Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAONA L LED-Ventilator weiß DC SMART
SAONA L LED-Ventilator weiß DC SMART
SAONA L LED-Ventilator weiß DC SMART
SAONA L LED-Ventilator weiß DC SMART

    SAONA L LED-Ventilator weiß DC SMART

    SAONA ist ein weißer Deckenventilator mit einem Stahlgehäuse und ABS-Flügeln. Er verfügt über einen Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch und eignet sich perfekt für die Belüftung von Räumen bis zu 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator verfügt über 5 Geschwindigkeiten. Luftstrom: 188 m3 min / 6643 CFM. Steuern Sie Ihren Ventilator mit der WiZ-App. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34150-15 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
    Spezifikation
    • Referenz: 33803WP

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776215795

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1074527

      Festsetzung: Decke

      Serie: 3350

      Diffusormaterial: PC

      Klingenmaterial: ABS

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: D

      Lichtquellencode: L00084

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Spannung: 100V-240V

      Einstellbarer K-Bereich: 3000 - 4000 - 6000K

      EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 330

      Länge: 1320

      Tiefe: 1320

      Gesamtdurchmesser: 1320

      Enddurchmesser: 150

      Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 330

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 34150-15

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 5

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 5

      W: 5-8-14-21-38

      U/min: 85-105-126-155-180

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 350

      Breite der einzelnen Box (MM): 390

      Einzelboxlänge (MM): 615

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.083948

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 9.2

      STK: 200

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7.36

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33803WP_-_saona-led-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWith Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit