Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PUNT M LED-Ventilator weiß DC
PUNT M LED-Ventilator weiß DC
PUNT M LED-Ventilator weiß DC
PUNT M LED-Ventilator weiß DC

    PUNT M LED-Ventilator weiß DC

    PUNT ist ein Deckenventilator mit weißem Lichtset und weißen Flügeln für Räume von 13 m² bis 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. PUNT verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass es auch in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Geeignet für Schrägdach.
    Spezifikation
    • Referenz: 33814-20

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776250826

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1074527

      Festsetzung: Decke

      Serie: 33814

      Diffusormaterial: Glas

      Klingenmaterial: ABS

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: E

      Lichtquellencode: L00084

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 18

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      Maximale Lumen: 723lm

      Spannung: 220V-240V

      Einstellbarer K-Bereich: 3000 - 4200 - 6500K

      EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 277

      Länge: 1300

      Tiefe: 1300

      Gesamtdurchmesser: 1300

      Enddurchmesser: 132

      Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 150

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      U/min: 90-115-135-158-185-210

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,043107

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.2

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33814-20_-_punt-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWith Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit