Referenz: 33815L
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776351431
Preisartikel: 8414900090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011606
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: 0
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: BELEUCHTUNGSSATZ
Kommerzielle Beschreibung: Beleuchtungssatz schwarz für PUNT
Produktbeschreibung: Schwarzlichtzubehör für den Deckenventilator PUNT. Die Lichtquelle ist eine 18-W-LED im Lieferumfang enthalten.
Serie: 33814
Energieklasse der Lichtquelle: E
Maximale Leistung (W): 18
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 723
Einstellbarer K-Bereich: 3000 - 4200 - 6500K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1
WEINEN: >80
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.057494
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.66
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,56