Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PUNT M Schwarz DC SMART-Ventilator

PUNT M Schwarz DC SMART-Ventilator

PUNT ist ein schwarzer Deckenventilator mit schwarzen Flügeln für Räume von 13 m² bis 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. PUNT verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass es auch in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Geeignet für schräge Decken. Es handelt sich um einen intelligenten Ventilator, der mit der WiZ-Anwendung gesteuert werden kann. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Empfänger Ref. 34150-24 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Spezifikation
  • Referenz: 33815WP-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776347724

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: PUNT M Schwarz DC SMART-Ventilator

    Produktbeschreibung: PUNT ist ein schwarzer Deckenventilator mit schwarzen Flügeln für Räume von 13 m² bis 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. PUNT verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass es auch in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Geeignet für schräge Decken. Es handelt sich um einen intelligenten Ventilator, der mit der WiZ-Anwendung gesteuert werden kann. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Empfänger Ref. 34150-24 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.

    Serie: 33814

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: ABS

    Karosseriefinish: Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 254

    Gesamtdurchmesser: 1300

    Enddurchmesser: 130

    Motortyp: DC

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 5.3-7.1-9.8-13.3-19.8-28

    U/min: 90-115-135-158-185-210

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33815WP-110_-_PUNT-M-Black-fan-DC-SMART
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit