Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINI PUNT S Gleichstrom-Ventilator weiß SMART
MINI PUNT S Gleichstrom-Ventilator weiß SMART
MINI PUNT S Gleichstrom-Ventilator weiß SMART

    MINI PUNT S Gleichstrom-Ventilator weiß SMART

    MINI PUNT S ist ein weißer Deckenventilator mit weißen Flügeln, ideal für Räume kleiner als 13 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine umgekehrte Sommer-Winter-Funktion und kann an geneigten Decken installiert werden. Da es sich um einen intelligenten Ventilator handelt, muss der Smart-Empfänger Ref. 34151-06 hinzugefügt werden, der separat erworben werden muss.
    Spezifikation
    • Referenz: 33820WP

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776357396

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Kategorie: DECKENVENTILATOREN

      Unterkategorie: OHNE LICHT

      Festsetzung: Decken

      Kommerzielle Beschreibung: MINI PUNT S Gleichstrom-Ventilator weiß SMART

      Produktbeschreibung: MINI PUNT S ist ein weißer Deckenventilator mit weißen Flügeln, ideal für Räume kleiner als 13 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine umgekehrte Sommer-Winter-Funktion und kann an geneigten Decken installiert werden. Da es sich um einen intelligenten Ventilator handelt, muss der Smart-Empfänger Ref. 34151-06 hinzugefügt werden, der separat erworben werden muss.

      Serie: 3319

      Körpermaterial: Stahl

      Klingenmaterial: ABS

      Karosseriefinish: Weiß

      IP: 20

      Geschlecht: I

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 100V-240V

      Korrosionsschutz: 0

      Gesamthöhe: 235

      Gesamtdurchmesser: 900

      Enddurchmesser: 130

      Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 120

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 3-5-7-12-18-26

      U/min: 113-150-195-244-286-327

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0289

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,00

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33820WP_-_MINI-PUNT-S-White-fan-DC-SMART
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)300
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit