Referenz: 33821-1TW
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776357426
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1930296
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: MIT LICHT
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: MINI PUNT S LED-Gleichstrom-Ventilator weiß/helles Holz
Produktbeschreibung: MINI PUNT S ist ein Deckenventilator mit weißem Lichtset und hellen Holzflügeln, ideal für Räume kleiner als 13 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Licht und DC-Motor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine umgekehrte Sommer-Winter-Funktion und kann an geneigten Decken installiert werden.
Serie: 3319
Körpermaterial: Stahl
Diffusormaterial: Glas
Klingenmaterial: ABS
Karosseriefinish: Mattes Weiß
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00331
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 10
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 944lm
Spannung: 220V-240V
Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 4000 - 6000K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1
WEINEN: 85
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 263
Gesamtdurchmesser: 900
Enddurchmesser: 130
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 120
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 3-5-7-12-18-26
U/min: 113-150-195-244-286-327
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.027466
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.9
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.2