Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TYPHOON M LED-Ventilator braun/Holz

TYPHOON M LED-Ventilator braun/Holz

TYPHOON M ist ein Deckenventilator, der ein Beleuchtungsset und einen braunen Gleichstrommotor mit Holzflügeln enthält, der von Jordi Busquets entworfen wurde. Es ist ideal für die Belüftung von Räumen von 13 m² bis 17,6 m². Dieser Ventilator verfügt über IP44 und ist somit auch für den Außenbereich geeignet. Seine Metallteile sind mit einer Korrosionsschutzbehandlung behandelt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 34106-130

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776358638

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1101422

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: TYPHOON M LED-Ventilator braun/Holz

    Produktbeschreibung: TYPHOON M ist ein Deckenventilator, der ein Beleuchtungsset und einen braunen Gleichstrommotor mit Holzflügeln enthält, der von Jordi Busquets entworfen wurde. Es ist ideal für die Belüftung von Räumen von 13 m² bis 17,6 m². Dieser Ventilator verfügt über IP44 und ist somit auch für den Außenbereich geeignet. Seine Metallteile sind mit einer Korrosionsschutzbehandlung behandelt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.

    Serie: 3335

    Körpermaterial: Stahl

    Diffusormaterial: PP

    Klingenmaterial: ABS

    Karosseriefinish: Braun

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00149

    IP: 44

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 19

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 900lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 390

    Gesamtdurchmesser: 1300

    Enddurchmesser: 130

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 170

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 4

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 3-5-8-12-21-31

    U/min: 50-71-93-115-138-162

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.081125

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.6

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.232

Technische Spezifikation
  • Referenznummer34106-130_-_TYPHOON-M-LED-Brown-wood-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)6.232
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit