Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gateway für Ventilatoren 0-10/1-10V

Gateway für Ventilatoren 0-10/1-10V

Google-Übersetzung,
Gateway zur Integration von Hausautomationssystemen für Faro Smart-Ventilatoren (Geschwindigkeit und Licht). Ermöglicht die Integration mit KNX, LUTRON, BACnet, CASAMBI und anderen Systemen durch 0-10/1-10-V-Steuerung.
Die Installation dieses Gerätes kann für einen Ventilator oder eine Ventilatorgruppe mit Einzelbetrieb mit maximal 128 Ventilatoren pro Gateway-Einheit erfolgen.

Diese Lüfter enthalten WP in ihrer Referenz und sind nur mit dem Empfänger 34160 kompatibel.
Spezifikation
  • Reference: 34162

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776327450

    Tariff Item: 8526920090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 76

    Body material: PC

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 40

    Individual box width: 100

    Length individual box: 120

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000182

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.3

    Net weight individual box (KG): 0.102

    Net weight consolidated item: 0,20

Technische Spezifikation
  • Referenznummer34162_-_Fan-gateway-0-10-1-10V
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit