Referenz: 34270WP
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776352681
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: SFERA S Gleichstrom-Ventilator weiß SMART
Produktbeschreibung: SFERA ist ein weißer Deckenventilator mit weißen Flügeln, ideal für Räume kleiner als 13 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und ist für schräge Decken geeignet. Da es sich um einen intelligenten Ventilator handelt, muss der Smart-Empfänger Ref. 34150-27 hinzugefügt werden, der separat erworben werden muss.
Serie: 3427
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: ABS
Karosseriefinish: Weiß
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 100V-240V
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 248
Gesamtdurchmesser: 900
Enddurchmesser: 130
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 5-7-10-13-20-28
U/min: 142-178-213-244-290-333
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0289
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.8
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,00