Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SFERA S Gleichstrom-Ventilator weiß

SFERA S Gleichstrom-Ventilator weiß

SFERA ist ein weißer Deckenventilator mit weißen Flügeln, ideal für Räume kleiner als 13 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und ist für schräge Decken geeignet.
Spezifikation
  • Referenz: 34270

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776349421

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: No

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: SFERA S Gleichstrom-Ventilator weiß

    Produktbeschreibung: SFERA ist ein weißer Deckenventilator mit weißen Flügeln, ideal für Räume kleiner als 13 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und ist für schräge Decken geeignet.

    Serie: 3427

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: ABS

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 220V-240V

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 248

    Gesamtdurchmesser: 900

    Enddurchmesser: 130

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 5-7-10-13-20-28

    U/min: 142-178-213-244-290-333

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0272

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.15

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,00

Technische Spezifikation
  • Referenznummer34270_-_SFERA-S-White-fan-with-DC-motor
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)300
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung