Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SFERA S Gleichstrom-Ventilator weiß

SFERA S Gleichstrom-Ventilator weiß

SFERA ist ein weißer Deckenventilator mit weißen Flügeln für Räume von 13 m² bis 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. SFERA verfügt über eine Umkehrfunktion und kann in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren. Geeignet für Schrägdach.
Spezifikation
  • Referenz: 34272

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776352742

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: No

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: SFERA S Gleichstrom-Ventilator weiß

    Produktbeschreibung: SFERA ist ein weißer Deckenventilator mit weißen Flügeln für Räume von 13 m² bis 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. SFERA verfügt über eine Umkehrfunktion und kann in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren. Geeignet für Schrägdach.

    Serie: 3427

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: ABS

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 220V-240V

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 248

    Gesamtdurchmesser: 1250

    Enddurchmesser: 130

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 6-9-12-17-25-34

    U/min: 100-122-138-159-180-197

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.03948

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.3

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,20

Technische Spezifikation
  • Referenznummer34272_-_SFERA-M-White-fan-with-DC-motor
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)320
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung