Referenz: 34273
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776352780
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: No
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: SFERA M Gleichstrom-Ventilator schwarz
Produktbeschreibung: SFERA ist ein schwarzer Deckenventilator mit schwarzen Flügeln für Räume von 13 m² bis 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. SFERA verfügt über eine Umkehrfunktion und kann in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren. Geeignet für Schrägdach.
Serie: 3427
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: ABS
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 220V-240V
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 248
Gesamtdurchmesser: 1250
Enddurchmesser: 130
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 6-9-12-17-25-34
U/min: 100-122-138-159-180-197
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,20