Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KLIM S Ventilator schwarz/Nussbaum
KLIM S Ventilator schwarz/Nussbaum

    KLIM S Ventilator schwarz/Nussbaum

    KLIM S ist ein von Faro Lab entworfener schwarzer Deckenventilator mit einem ultrakompakten Gleichstrommotor, der sich ideal für Räume unter 13 m² eignet. Die Flügel dieses Deckenventilators aus dunklem Walnussholz umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.
    Spezifikation
    • Referenz: 34278

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776353015

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Kategorie: DECKENVENTILATOREN

      Unterkategorie: OHNE LICHT

      Festsetzung: Decken

      Kommerzielle Beschreibung: KLIM S Ventilator schwarz/Nussbaum

      Produktbeschreibung: KLIM S ist ein von Faro Lab entworfener schwarzer Deckenventilator mit einem ultrakompakten Gleichstrommotor, der sich ideal für Räume unter 13 m² eignet. Die Flügel dieses Deckenventilators aus dunklem Walnussholz umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.

      Serie: 3429

      Körpermaterial: Stahl

      Klingenmaterial: Holz

      Karosseriefinish: Mattes Schwarz

      IP: 20

      Geschlecht: I

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Korrosionsschutz: 0

      Gesamthöhe: 336

      Gesamtdurchmesser: 925

      Enddurchmesser: 130

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 6-7-10-14-20-28

      U/min: 153-192-226-259-302-348

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.04288

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.15

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,00

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer34278_-_KLIM-S-Black-walnut-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)300
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit