Referenz: 34280-11L
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776358485
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: No
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: MIT LICHT
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: KLIM M Gleichstrom-Ventilator weiß/Eichenholz E27
Produktbeschreibung: KLIM M ist ein weißer Deckenventilator von Faro Lab mit einem ultrakompakten Gleichstrommotor, der sich ideal für die Belüftung von Räumen von 13 m² bis 17,6 m² eignet. Die Flügel dieses Deckenventilators aus hellem Eichenholz umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Licht verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, Umkehrfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.
Serie: 3429
Körpermaterial: Stahl
Diffusormaterial: Glas
Klingenmaterial: Holz
Karosseriefinish: Mattes Weiß
Sendeende: Opal
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17485
Spannung: 220V-240V
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 408
Gesamtdurchmesser: 1250
Enddurchmesser: 130
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 170
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 5-7-11-17-24-35
U/min: 90-119-144-170-192-220
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.225
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.8