Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RUDDER S Ventilator schwarz/nussbaum

RUDDER S Ventilator schwarz/nussbaum

RUDDER S ist ein Deckenventilator mit einem ultrakompakten Schwarzlicht-Kit von Faro Lab, ideal für Räume kleiner als 13 m². Die Flügel aus Schwarz-/Walnussholz dieses Deckenventilators umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Der Motor dieses Deckenventilators ist vom Gleichstromtyp, er verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an geneigten Decken installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 34296-1TW

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776357655

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1903849

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: RUDDER S Ventilator schwarz/nussbaum

    Produktbeschreibung: RUDDER S ist ein Deckenventilator mit einem ultrakompakten Schwarzlicht-Kit von Faro Lab, ideal für Räume kleiner als 13 m². Die Flügel aus Schwarz-/Walnussholz dieses Deckenventilators umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Der Motor dieses Deckenventilators ist vom Gleichstromtyp, er verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an geneigten Decken installiert werden.

    Serie: 3422

    Körpermaterial: Stahl

    Diffusormaterial: Glas

    Klingenmaterial: Sperrholz

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00330

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 831lm

    Spannung: 220V-240V

    Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 4000 - 6500K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

    WEINEN: 85

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 276

    Gesamtdurchmesser: 1060

    Enddurchmesser: 130

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 150

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 1

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 3-5-9-14-21-29

    U/min: 97-148-188-227-262-290

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

Technische Spezifikation
  • Referenznummer34296-1TW_-_RUDDER-S-LED-Black-walnut-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung