Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RUDDER L LED-Ventilator schwarz/nussbaum

RUDDER L LED-Ventilator schwarz/nussbaum

RUDDER L ist ein Deckenventilator mit einem ultrakompakten Schwarzlicht-Kit von Faro Lab, ideal für Räume von 17,6 m² bis 28 m². Die Flügel aus schwarzem/Walnussholz dieses Deckenventilators mit Licht umschließen den Motor und erzielen so einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Licht verfügt über einen Gleichstrommotor, er verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 34298-1TW

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776357730

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1903849

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: RUDDER L LED-Ventilator schwarz/nussbaum

    Produktbeschreibung: RUDDER L ist ein Deckenventilator mit einem ultrakompakten Schwarzlicht-Kit von Faro Lab, ideal für Räume von 17,6 m² bis 28 m². Die Flügel aus schwarzem/Walnussholz dieses Deckenventilators mit Licht umschließen den Motor und erzielen so einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Licht verfügt über einen Gleichstrommotor, er verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.

    Serie: 3422

    Körpermaterial: Stahl

    Diffusormaterial: Glas

    Klingenmaterial: Sperrholz

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00330

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 831lm

    Spannung: 220V-240V

    Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 4000 - 6500K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

    WEINEN: 85

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 276

    Gesamtdurchmesser: 1320

    Enddurchmesser: 130

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 150

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 1

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 4-6-10-17-24-35

    U/min: 85-109-134-159-180-203

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

Technische Spezifikation
  • Referenznummer34298-1TW_-_RUDDER-L-LED-Black-walnut-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit