Referenz: 3L001
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776355538
Preisartikel: 8414900090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011606
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1930296
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: BELEUCHTUNGSSATZ
Kommerzielle Beschreibung: Beleuchtungssatz weiß für HEY / HEYWOOD CCT dimmbar
Produktbeschreibung: Weißlicht-Ergänzung für den Deckenventilator HEY / HEYWOOD. Die Lichtquelle ist eine dimmbare 18-W-CCT-LED im Lieferumfang enthalten.
Serie: 3809
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00331
Maximale Leistung (W): 10
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 944
Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 4000 - 6000K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1
WEINEN: 85
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,35