Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ergänzungsteile Schaft 400 mm Ø21 schwarz für GOTLAND

Ergänzungsteile Schaft 400 mm Ø21 schwarz für GOTLAND

Dieser schwarze Ventilatorverlängerungspfosten hat eine Länge von 400 mm, einen Durchmesser von Ø21 und ist als Ergänzung zum GOTLAND-Deckenventilator konzipiert.
Spezifikation
  • Referenz: 3T041211

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776365124

    Preisartikel: 8414900090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: ACCESSOIRES

    Kommerzielle Beschreibung: Ergänzungsteile Schaft 400 mm Ø21 schwarz für GOTLAND

    Produktbeschreibung: Dieser schwarze Ventilatorverlängerungspfosten hat eine Länge von 400 mm, einen Durchmesser von Ø21 und ist als Ergänzung zum GOTLAND-Deckenventilator konzipiert.

    Serie: 3400

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Länge: 400

    Gesamtdurchmesser: 21

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.27

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,23

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3T041211_-_Accessory-downrod-400mm-21-black-for-GOTLAND
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)23
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit