Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ergänzungsteile Schaft 500 mm Ø26  schwarz universal

Ergänzungsteile Schaft 500 mm Ø26 schwarz universal

Dieser schwarze Lüfterverlängerungspfosten hat eine Länge von 500 mm und einen universellen Durchmesser von Ø26
Spezifikation
  • Referenz: 3T052200

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776365612

    Preisartikel: 8414900090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: ACCESSOIRES

    Kommerzielle Beschreibung: Ergänzungsteile Schaft 500 mm Ø26 schwarz universal

    Produktbeschreibung: Dieser schwarze Lüfterverlängerungspfosten hat eine Länge von 500 mm und einen universellen Durchmesser von Ø26

    Serie: 3400

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Länge: 500

    Gesamtdurchmesser: 26

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.012516

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,27

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3T052200_-_Accessory-downrod-500mm-26-black-universal
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)27
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit