Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ergänzungsteile Schaft 900 mm Ø26 weiß für TYPHOON

Ergänzungsteile Schaft 900 mm Ø26 weiß für TYPHOON

Dieser weiße Ventilatorverlängerungspfosten hat eine Länge von 900 mm, einen Durchmesser von Ø26 und ist als Ergänzung zum Deckenventilator TYPHOON konzipiert.
Spezifikation
  • Referenz: 3T091108

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776377936

    Preisartikel: 8414900090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: ACCESSOIRES

    Kommerzielle Beschreibung: Ergänzungsteile Schaft 900 mm Ø26 weiß für TYPHOON

    Produktbeschreibung: Dieser weiße Ventilatorverlängerungspfosten hat eine Länge von 900 mm, einen Durchmesser von Ø26 und ist als Ergänzung zum Deckenventilator TYPHOON konzipiert.

    Serie: 3400

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    Länge: 900

    Gesamtdurchmesser: 26

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.027

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.578

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,94

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3T091108_-_Accessory-downrod-900mm-26-white-for-TYPHOON
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)94
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit