Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ergänzungsteile Schaft 900mm Ø21 satinierter Nickel für LANTAU Gleichstrom LED

Ergänzungsteile Schaft 900mm Ø21 satinierter Nickel für LANTAU Gleichstrom LED

Dieser Ventilatorverlängerungspfosten aus satiniertem Nickel hat eine Länge von 900 mm, einen Durchmesser von Ø21 aus satiniertem Nickel und ist als Ergänzung zum LANTAU DC LED-Deckenventilator konzipiert.
Spezifikation
  • Referenz: 3T091610

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776366886

    Preisartikel: 8414900090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: ACCESSOIRES

    Kommerzielle Beschreibung: Ergänzungsteile Schaft 900mm Ø21 satinierter Nickel für LANTAU Gleichstrom LED

    Produktbeschreibung: Dieser Ventilatorverlängerungspfosten aus satiniertem Nickel hat eine Länge von 900 mm, einen Durchmesser von Ø21 aus satiniertem Nickel und ist als Ergänzung zum LANTAU DC LED-Deckenventilator konzipiert.

    Serie: 3400

    Karosseriefinish: Satiniertes Nickel

    Länge: 900

    Gesamtdurchmesser: 21

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,94

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3T091610_-_Accessory-satin-nickel-downrod-900mm-21-for-LANTAU-DC-LED
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)94
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit