Referenz: 40096
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776244627
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1133928
Festsetzung: Wand
Serie: 40095
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Opalweiß
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L0180
IP: 44
Maximale Leistung (W): 4
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 300lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
Gesamthöhe: 80
Länge: 120
Tiefe: 120
Gesamtdurchmesser: 120
Enddurchmesser: 90
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 100
Breite der einzelnen Box (MM): 150
Einzelboxlänge (MM): 150
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00225
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.47
STK: 0
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.35