Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CORB Wandleuchte weiß GU10+USB
CORB Wandleuchte weiß GU10+USB
CORB Wandleuchte weiß GU10+USB

    CORB Wandleuchte weiß GU10+USB

    CORB ist eine Wandleuchte, die für die Beleuchtung von Schlafzimmern und Restaurant- oder Geschäftsprojekten im Allgemeinen, wie z. B. Hotelzimmern, konzipiert ist. Diese weiße Wandleuchte aus Stahl lässt sich ausrichten. Es verfügt über einen USB-Eingang.
    Spezifikation
    • Referenz: 40135

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776231986

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 4013

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: GU10

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17316

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 170

      Länge: 100

      Tiefe: 115

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 20

      Höhe der einzelnen Box (MM): 140

      Breite der einzelnen Box (MM): 105

      Einzelboxlänge (MM): 215

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003161

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.481

      STK: 100

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.37

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer40135_-_corb-white-table-lamp-gu10-usb
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit