Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RING Matt nickel spotlight

RING Matt nickel spotlight

RING ist eine Kollektion von Designerlampen von Alex & Manel Lluscà. Es besteht aus mehrgelenkigen Strahlern mit einer, zwei und drei Leuchten in drei verschiedenen Ausführungen. Diese Strahler mit LED-Technologie bestehen aus Metall. RING ist eine Leuchtenkollektion, die der Innenbeleuchtung des Hauses einen gewissen Retro-Touch verleiht.
Spezifikation
  • Referenz: 40552

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776061910

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Wand

    Serie: 2655

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: GU10

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 97685327

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 100

    Länge: 85

    Tiefe: 135

    Basisdurchmesser: 50

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 24

    Höhe der einzelnen Box (MM): 90

    Breite der einzelnen Box (MM): 90

    Einzelboxlänge (MM): 160

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001296

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.35

    STK: 576

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,35

Technische Spezifikation
  • Referenznummer40552_-_RING-Matt-nickel-spotlight
  • ProduktfamilieInterior
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit