Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ORLEANS Black ceiling lamp

ORLEANS Black ceiling lamp

ORLEANS ist ein Entwurf von Nahtrang. In der schwarzen Deckenversion fällt die Verbindung des Strahlers mit dem Sockel auf. Der Lichtstrahl lässt sich ausrichten und eignet sich daher perfekt als Umgebungslicht oder Punktlicht zur Hervorhebung von Elementen. Ein vereinfachtes und anpassungsfähiges Design für die Innenbeleuchtung.
Spezifikation
  • Referenz: 43530

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776146594

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Decken

    Serie: 4352

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: GU10

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 97685327

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 210

    Länge: 118

    Tiefe: 118

    Enddurchmesser: 112

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 12

    Höhe der einzelnen Box (MM): 260

    Breite der einzelnen Box (MM): 180

    Einzelboxlänge (MM): 200

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00936

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.535

    STK: 96

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,52

Technische Spezifikation
  • Referenznummer43530_-_ORLEANS-Black-ceiling-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)52
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit