Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STAN 2L Wandleuchte schwarz
STAN 2L Wandleuchte schwarz
STAN 2L Wandleuchte schwarz
STAN 2L Wandleuchte schwarz

    STAN 2L Wandleuchte schwarz

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Schwarze Wandleuchte aus Aluminium mit transparentem Polycarbonat-Diffusor. STAN ist eine Serie von Innenleuchten, die für gleichmäßiges Licht sorgen.
    Spezifikation
    • Referenz: 43751

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776179721

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 4372

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: GU10

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 2

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 97685327

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 225

      Länge: 60

      Tiefe: 72

      Gesamtdurchmesser: 60

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 20

      Höhe der einzelnen Box (MM): 245

      Breite der einzelnen Box (MM): 75

      Einzelboxlänge (MM): 75

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001378

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.545

      STK: 300

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.41

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer43751_-_stan-black-wall-lamp-2l
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit